??
Wybór modelu CAD
K1336.92460482
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1336 - Zapięcie napinające ze stali nierdzewnej, DIN 3133
Lista materiałowa
K1336.92460482
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1336.92460482
A
20 mm
B
18 mm
D
4.8 mm
H
0 mm
L
48 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0117 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328741
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions